カムフォロア

カムフォロアは、内部にニードルローラーが組込まれ、カム機構や直線運動のガイドローラーとして用いられる、コンパクトで剛性の高いシャフト付きベアリングです。
外輪は直接相手面と接触しながら回転運動するので、厚肉にして衝撃荷重にも耐えられるよう設計されています。
また、外輪内部には精密ケージ付きニードルローラーが組込まれているのでスキューを防止し、優れた回転性能が得られ、高速回転にも十分耐えることができます。
外輪外径は球面と円筒があり、球面外輪は、取付時の軸心の狂いを無理なく吸収し、偏荷重の緩和に役立ちます。
自動機、専用機のカム機構部をはじめ、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォークなどに広く使用されています。

種類

特長タグをハイライトする

  • 偏心
  • 普及形
  • スラストボール入り
  • 給脂タップ穴付き
  • 外輪コンパクト形
  • 簡易取付け形
  • グリースニップル付き
  • 複列円筒ころ形
CF形
  • 普及形
  • グリースニップル付き

対応スタッド径(mm): 3,4,5,6,8,10,12,16,18,20,24,30

偏心 CFH形
  • 偏心
  • グリースニップル付き

対応スタッド径(mm): 5,6,8,10,12,16,18,20,24,30

スラストボール入り CFN-R-A形
  • スラストボール入り
  • グリースニップル付き

対応スタッド径(mm): 5,6,8,10,12

給脂タップ穴付き CFT形
  • 給脂タップ穴付き
  • グリースニップル付き

対応スタッド径(mm): 6,8,10,12,16,18,20,24,30

外輪コンパクト形 CFS-A形
  • 外輪コンパクト形
  • グリースニップル付き

対応スタッド径(mm): 2.5,3,4,5,6

簡易取付け形 CF-SFU形
  • 簡易取付け形
  • グリースニップル付き

対応スタッド径(mm): 6,8,10,12,16,18,20

複列円筒ころ形 NUCF-AB形
  • 複列円筒ころ形

対応スタッド径(mm): 16,18,20,24,30

特長

構造と特長

カムフォロアは、内部にニードルローラーが組込まれ、カム機構や直線運動のガイドローラーとして用いられる、コンパクトで剛性の高いシャフト付きベアリングです。
外輪は直接相手面と接触しながら回転運動するので、厚肉にして衝撃荷重にも耐えられるよう設計されています。
また、外輪内部には精密ケージ付きニードルローラーが組込まれているのでスキューを防止し、優れた回転性能が得られ、高速回転にも十分耐えることができます。
外輪外径は球面と円筒があり、球面外輪は、取付時の軸心の狂いを無理なく吸収し、偏荷重の緩和に役立ちます。
自動機、専用機のカム機構部をはじめ、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォークなどに広く使用されています。

グリースニップル付きカムフォロア

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。
また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。

スラストボール入りカムフォロア

過酷な高速カム機構などでは、わずかな取付誤差がカムフォロアのスラスト部における異常摩耗の原因となることがあります。このような場合にスラストボール入りカムフォロアCFN形を使用すると耐久性において大きな効果があります。
CFN5~12形が標準在庫品ですが、標準以外のサイズをご要望のときはTHKにお問い合わせください。
なお、CFN形はわずかな取付誤差に起因するスラスト荷重のみ受けられますが、できるだけスラスト分力が発生しないよう設計および組付けにご注意願います。