ユーティリティスライド ATG形
ユーティリティスライドATG形は、物流、鉄道分野の要求に応えるため、THKがLMガイドで培ってきた技術と従来のスライドレールのメリットを活かし、許容荷重の向上、長寿命化を実現しました。
特長
ユーティリティスライドATG
ユーティリティスライドATG形は、物流、鉄道分野の要求に応えるため、THKがLMガイドで培ってきた技術と従来のスライドレールのメリットを活かし、許容荷重の向上、長寿命化を実現しました。
許容荷重向上、長寿命化
ATG形は既存のスライドレールと異なり、アウタメンバ、インナメンバに熱処理を行い表面硬度を高くし強度を上げました。
これにより既存のスライドレールに比べ、高負荷、高耐久を実現し、許容荷重の向上や長寿命化に貢献します。
取付けが容易
ATG形はサーキュラーアーク溝の採用により優れた調整能力を発揮し、多少の取付け面誤差が生じても、取付け時の調整が容易です。
ストロークエンドのロック現象を抑制
サーキュラーアーク溝を採用したATG形は、従来品(ゴシックアーチ溝)よりも差動すべり量が少ないため、ストロークエンドのロック現象抑制が可能です。これにより、安定した装置稼働に貢献します。
使用分野
基本仕様値
項目 | 単位 | 形番 | ||
---|---|---|---|---|
ATG22S | ATG28S | ATG35S | ||
製品幅 | mm | 22 | 28 | 35 |
許容荷重※1 | N/組 | 1,690~3,920 | 3,410~6,600 | 5,150~9,740 |
摺動抵抗最大値※2 | N | 3 | 5 | 5 |
使用温度範囲※3 | ℃ | -15℃~100℃ | ||
グリース | ― | AFB-LF |
- ※1 許容荷重は製品2本を1組としたときの値になります。また、インナメンバ中心位置に荷重中心を取った箇所の荷重をベースに、許容面圧より算出しています。
- ※2 組立時のボール調整ですきまゼロ狙い、摺動抵抗値が上限以内になることとしています。
- ※3 使用温度範囲外で使用する場合はTHKにお問い合わせください。
形番ごとの詳細情報