スプラインナット 製品取扱い上の注意事項
取扱い
- スプラインナットおよびスプライン軸を傾けますと、自重で落下する場合がありますのでご注意ください。
- スプラインナットを落下させたり、叩いたりしないでください。けがや破損の原因となります。また、衝撃を与えた場合、外観に破損が見られなくとも機能を損失する可能性があります。
- 製品を扱う場合は、必要に応じて保護手袋、安全靴等を着用して安全を確保してください。
使用上の注意
- 切り粉やクーラントなどの異物の流入のないようご注意ください。破損の原因となります。
- 切り粉、クーラント、腐食性のある溶剤、水などが製品内部に流入するような環境下で使用される場合は、ジャバラまたはカバー等により製品への流入を避けてください。
- 切り粉などの異物が付着した場合は、洗浄した後、潤滑剤を再封入してください。
- 製品に位置決め部品(ピン、キー等)を無理に打ち込まないでください。摺動面に圧痕が生じ機能を損失する原因となります。
- スプライン軸の支持部とスプラインナットの芯違いや倒れがあると極端に寿命が短くなる場合がありますので、取付部品、組付精度には十分ご注意ください。
- 取付部材の剛性および精度が不足すると、軸受の荷重が局部的に集中し、軸受性能が著しく低下します。したがって、ハウジングやベースの剛性・精度、固定用ボルトの強度について十分検討ください。
潤滑
- 防錆油はよく拭き取り、潤滑剤を封入してからお使いください。
- 異なる潤滑剤を混合しての使用は避けてください。増ちょう剤が同種類のグリースでも、添加剤などが異なることにより、お互いに悪影響を及ぼす恐れがあります。
- 常に振動が作用する箇所、クリーンルーム、真空、低温・高温などの特殊環境下で使用される場合は、仕様・環境に適したグリースをご使用ください。
- 製品を潤滑する場合には、内部にグリースが入るよう慣らしストロークを数度おこなってください。
- 温度によりグリースのちょう度は変化します。ちょう度の変化によってスプラインナットの摺動抵抗も変化しますのでご注意ください。
- 給脂後はグリースの攪拌抵抗によりスプラインナットの摺動抵抗が増大する可能性があります。必ず慣らし運転をおこない、グリースを十分なじませてから、機械の運転をおこなってください。
- 給脂直後は余分なグリースが周囲に飛び散る可能性がありますので、必要に応じて拭き取ってご使用ください。
- グリースは使用時間とともに性状は劣化し潤滑性能は低下しますので、使用頻度に応じたグリース点検と補給が必要です。
- 使用条件や使用環境により給脂間隔が異なります。最終的な給脂間隔・量は実機にて設定願います。
- 油潤滑にて使用される場合、スプラインナットの取付姿勢によっては潤滑油が行き渡らないことがありますので、設計時に十分ご検討ください。
保管
スプラインナットは、弊社の梱包および荷姿で、高温、低温、多湿を避け、水平な状態で室内に保管してください。
廃棄
製品は産業廃棄物として適切な廃棄処置をおこなってください。