スライドレール ダブルスライド(中荷重用) FBL形 FBL51H-P13形
ロングストローク可能な3レールのダブルスライドです。厚みが薄く、作用荷重が大きい箇所でも省スペースで使用できます。インナレールを引き抜くことができ、収納時はディスコネクトスプリングによるロック状態を手動で解除します。また全開時での使用に便利なロック機構が標準で装着されています。
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
インナレールに取付けられているディスコネクトスプリングの解除操作によりインナレールを引き抜くことができます。
収納時はディスコネクトスプリングによるロック状態を手動で解除します。
また全開時での使用に便利なロック機構が標準で装着されています。
寸法表に関する注意事項
- 注) 許容荷重・質量は製品2本を1組としたときの値になります。
呼び形番の構成例
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
詳細情報をツールで確認
詳細を確認したい項目のアイコンをクリックしてください。ご利用には会員登録およびログインが必要です。
(「Designerは旧 最適品選定ツールです)
2D/3D CADのダウンロードはアイコンをクリック後、CADフォーマットから選択いただけます。