選定のポイント 機能条件による選定フロー

リニアブッシュの選定方法の目安としてフローチャートを下記に示します。

  1. 1

    使用条件の設定

    • ストローク長さ:LS
    • 速度:V
    • 負荷荷重の大きさ:W
    • 取付スペース
    • 使用頻度(デューティサイクル)
    • 要求寿命
    • 寸法(外筒個数、軸数、スパン)
    • 取付姿勢
    • 使用環境
    • 精度
  2. 4

    寿命の予測

    負荷荷重を算出し、寿命計算式より、定格寿命を算出します。

  3. 5

    精度の決定

    精度等級の選定

  4. 6

    使用環境による選定

    • 潤滑剤の決定
    • 潤滑方法の決定
    • 表面処理の決定
    • 防塵設計

    ※リニアブッシュ「オプションページ」の潤滑、表面処理、防塵を参照ください

  5. 選定完了