リニアブッシュ
リニアブッシュは、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、直線運動する製品です。
負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、最小の摩擦抵抗で直線運動し、軽快な運動が得られます。
外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内径・外径を研削加工し仕上げています。
リニアブッシュは、軽荷重で振動・衝撃等の作用しないOA機器、医療機器、包装機器などに使用されています。
ただし、回転方向に負荷がかかる用途では使用することができません。

種類
特長タグをハイライトする
- 軽量
- コンパクト
- すきま調整タイプ
- 圧入組付タイプ
- 開放タイプ
- ロングタイプ
- ケース付き
- フランジ無し
- 丸形
- 角形
- 小判形
- インローフランジ
- センターフランジ
- 樹脂
- 金属
- アルミ
フランジなし

- すきま調整タイプ
- 開放タイプ
- ロングタイプ
- フランジ無し
- 樹脂
- 金属
シャフト径: 3,4,5,6,8,10,12,13,16,20,25,30,35,38,40,50,60,80,100,120
丸フランジ

- ロングタイプ
- インローフランジ
- センターフランジ
- 丸形
- 樹脂
シャフト径: 6,8,10,12,13,16,20,25,30,35,40,50,60
角フランジ

- 軽量
- ロングタイプ
- インローフランジ
- センターフランジ
- 角形
- 樹脂
シャフト径: 6,8,10,12,13,16,20,25,30,35,40,50,60
小判フランジ

- ロングタイプ
- インローフランジ
- センターフランジ
- 小判形
- 樹脂
シャフト径: 6,8,10,12,13,16,20,25,30
LMケースユニット ケース付き

- ロングタイプ
- ケース付き
- アルミ
- 樹脂
シャフト径: 3,4,5,6,8,10,12,13,16,20,25,30,35,40,50
LMシャフト/LMシャフトサポート

軸径: 3,4,5,6,8,10,12,13,16,20,25,30,35,38,40,50,60,80,100
圧入組付タイプ LMHB形

- 圧入組付タイプ
- コンパクト