1. トップ
  2. 製品情報
  3. その他直線運動案内
  4. フラットローラー
  5. フラットローラー FTW形/FTW-V形

フラットローラー フラットローラー FTW形/FTW-V形

ローラー条列が複列で、ケージは90°に成形されています。FT/FT-V形を平面部に使用したとき、同じ高さで90°V面に組込めるように、平面部のローラー径の0.7071倍のローラーが使用されています。

  • 軽量
  • 耐荷重

種類

特長タグをハイライトする

  • 軽量
  • 耐荷重
FTW形/FTW-V形
  • 軽量
  • 耐荷重

基本定格荷重 kN : 基本動定格荷重 59〜394 / 基本静定格荷重 220〜1804

形番ごとの詳細情報

寸法図・寸法表