クロスローラーガイド・ボールガイド ケージずれ防止機構付き VRG形
THK独自のラック&ピニオン機構により、ケージずれを防止し、安定した動作を実現します。 既存VR形よりローラー数を増加させ、高い基本定格荷重を実現します。既存VR形と同一取付寸法です。

種類
特長タグをハイライトする
- 高剛性
- 長寿命
- ケージずれ防止
VRG形

- 高剛性
- 長寿命
- ケージずれ防止
基本定格荷重 kN : 基本動定格荷重 1.15〜23.6 / 基本静定格荷重 1.63〜48.4
特長
ケージずれを防止
THK独自のラック&ピニオン機構により、ケージずれを防止。安定した動作を実現。
長寿命・高剛性
既存VR形よりローラー数を増加させ、高い基本定格荷重を実現。
取付寸法互換
既存VR形と同一取付寸法。

構造
既存VR形同様に転動体の循環が無いため、軽くなめらかな動きが可能です。

ラインナップ
形番 | レール長さ [mm] |
VRG2M | 30、45、60、75、90、105 |
---|---|
VRG3M | 50、75、100、125、150 |
VRG4M | 80、120、160、200 |