1. トップ
  2. 製品情報
  3. その他直線運動案内
  4. クロスローラーガイド・ボールガイド

クロスローラーガイド・ボールガイド

VR形は、精密ローラーを交互に直交させて組込んだローラーケージを、専用レールに設けられた90°V溝転動面に組合わせて使用します。2列のクロスローラーガイドを平行に組付けることにより、4方向の荷重を負荷することができます。また、予圧が与えられるので、すきまがなく剛性の高い、しかも動きの軽いスライド機構が得られます。
VB形は、精密鋼球を短いピッチ間隔で保持したボールケージB形と、専用レールV形を組合わせた、低摩擦で高精度な有限タイプの直動システムです。
OA機器および周辺機器、各種測定器、プリント基板穴明機などの精密機器や、光学測定器、光学ステージ、ハンドリング機構、レントゲン装置などのスライド部に使用されています。

種類

特長タグをハイライトする

  • 高剛性
  • 高耐食
  • 長寿命
  • ケージずれ防止
クロスローラーガイド VR形
  • 高剛性
  • 長寿命
  • 高耐食
ボールガイド VB形
  • 長寿命
  • 高耐食
ケージずれ防止機構付き VRG形
  • 高剛性
  • 長寿命
  • ケージずれ防止
  • 高耐食

特長

構造と特長

VR形は、精密ローラーを交互に直交させて組込んだローラーケージを、専用レールに設けられた90°V溝転動面に組合わせて使用します。2列のクロスローラーガイドを平行に組付けることにより、4方向の荷重を負荷することができます。また、予圧が与えられるので、すきまがなく剛性の高い、しかも動きの軽いスライド機構が得られます。
VB形は、精密鋼球を短いピッチ間隔で保持したボールケージB形と、専用レールV形を組合わせた、低摩擦で高精度な有限タイプの直動システムです。
OA機器および周辺機器、各種測定器、プリント基板穴明機などの精密機器や、光学測定器、光学ステージ、ハンドリング機構、レントゲン装置などのスライド部に使用されています。

長寿命・高剛性

独特なローラーの保持方法で、ローラーの有効接触長さが従来品の1.7倍に増加し、しかもローラーピッチ間隔が短く、ローラー本数が多いため剛性は2倍に増加し、6倍の寿命が得られます。このため、直線運動部に生じやすい振動、衝撃に対して安全を考慮した設計ができます。

なめらかな動作

VR形は、各ローラーがケージで分離保持され、しかもケージに成形されたローラーポケットはローラーと面接触するため、潤滑油の保持が良く、摩耗の少ないスムーズな転がり運転が得られます。

優れた耐食性

VR形、VB形には、耐食性に優れたステンレス鋼製も用意されています。