1. トップ
  2. 製品情報
  3. LMガイド
  4. 選定のポイント

選定のポイント 機能条件による選定フロー

LMガイドの選定の目安としてのフローチャートを示します。

  1. 1

    使用条件の設定

    LMガイドへの負荷を設計するために必要な条件を設定します。

    • 取付姿勢
    • 軸数記号
  2. 2

    形式の選定

    使用条件に適する形式を選定し、おおよそのサイズを仮定します。

  3. 3

    負荷荷重の算出

    LMブロックの負荷荷重を算出します。

    • 負荷荷重の計算
    • LMガイド各方向の定格荷重
  4. 4

    等価荷重の算出

    1個のLMブロックが負荷する各方向の荷重を等価荷重に換算します。

  5. 5

    静的安全係数の算出

    基本静定格荷重と最大負荷荷重で静的安全係数の値を確認します。

  6. 6

    平均荷重の算出

    走行中に変動する負荷荷重を平均化して平均荷重に換算します。

  7. 7

    定格寿命の算出

    定格寿命計算式より走行距離を算出します。

  8. 8

    使用環境による選定

    • 防塵
    • 潤滑(潤滑剤の種類、潤滑方法)
    • 防錆(材質、表面処理)
  9. 選定完了