1. トップ
  2. 製品情報
  3. LMガイド
  4. リニアエンコーダ付きLMガイド

リニアエンコーダ付きLMガイド

世界標準SHS形とTHK製リニアエンコーダを一体化し、装置のコンパクト化を実現しました。

種類

特長タグをハイライトする

  • 長期メンテナンスフリー
  • 高精度
  • 自動調整能力
  • 4方向等荷重形
  • リニアエンコーダ付き
リニアエンコーダ付き SHS-LE形
  • 長期メンテナンスフリー
  • 高精度
  • 自動調整能力
  • 4方向等荷重形
  • リニアエンコーダ付き

サイズ : 20,25,30,35,45

特長

  • 世界標準SHS形とTHK製リニアエンコーダを一体化
  • 設計/組立工数削減が可能
  • 装置のコンパクト化に貢献

磁気スケール不要のため、設計/組立工数削減が可能になります。装置のコンパクト化につながります。

部品構成

コネクタの形状およびピン配置

ピン配置

ピンアサイン

エンコーダ

延長ケーブル 出力側

A=+5V

2=SG

B=PA

5=/PB

C=/PA

6=/PA

D=SG

7=+5V

E=PB

8=+5V

F=/PB

9=SG

G= ー

13=PB

H=FG

14=PA

リニアエンコーダ仕様

搭載エンコーダ

インクリメンタルタイプ / 磁気式

分解能 [µm]

1/5/10

繰り返し位置決め精度

± 分解能以下

供給電源

5V±5%

出力形式

インクリメンタル A/B 相 差動出力

EIA-422 準拠 ラインドライバ形式

エンコーダヘッド部保護等級

IP67

ケーブル長さ [mm]

500(オプションで延長ケーブルあり)

対応規格

CE