1. トップ
  2. 製品情報
  3. LMガイド
  4. 総ローラータイプLMガイド

総ローラータイプLMガイド

ローラータイプLMガイドは転動体にローラーを使用しているため剛性が高いLMガイドです。

種類

特長タグをハイライトする

  • 高剛性
  • 超高剛性
  • 高精度
  • 重荷重
  • 超重荷重
  • 4方向等荷重形
  • ミニチュア
ミニチュア HRG形
  • 高剛性
  • 高精度
  • 4方向等荷重形
  • ミニチュア

サイズ : 8,10,12

超高剛性 HRX形
  • 高剛性
  • 超高剛性
  • 高精度
  • 重荷重
  • 超重荷重
  • 4方向等荷重形

サイズ : 25,30,35,45,55,65

特長

総ローラータイプLMガイドの構造

LMレール側面に転動面を設けてあり、各転動面にローラーが45°で接触しています。

4方向等荷重

LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重となるように各ローラー列を接触角45°で配置したため、あらゆる方向に高い剛性があります。

LMブロックに作用する4方向に対して同一の基本定格荷重となるよう設計されています。
(※4方向:ラジアル・逆ラジアル・左右方向)
したがってあらゆる姿勢で使用が可能になり、幅広い用途に使用できます。

45°の接触角を採用することで、ラジアル、逆ラジアル、水平各方向の基本定格荷重が同じとなります。

あらゆる姿勢での使用が水平と同様に適しています。

超高剛性、超重荷重

HRX形は、転動体にローラーを使用しているため剛性が高いLMガイドです。また、弊社従来ローラー製品よりもLMブロック金属長を長くし有効ローラー数を増加させたため、静定格荷重向上を実現しました。

長寿命

HRG形は、転動体にローラーを使用しているため、弊社従来ミニチュアLMガイド製品よりも長寿命です。加えて、転動体にローラーを使用することで、高い剛性を実現しています。