ボールリテーナ入りLMガイド 中空レール SHS-N形
SHS-N形はLMレールが中空構造であるため、標準SHS形LMレールより大幅に軽量化したLMガイド
サイズ : 15,20,25
種類
特長タグをハイライトする
- フランジ
- ロングブロック(LMガイド)
- ボルト取付方向(上下)
- ボルト取付方向(上)
- フランジ
- ボルト取付方向(上下)
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 14.2~31.7
サイズ :
15,20,25
- ボルト取付方向(上)
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 14.2~31.7
サイズ :
15,20,25
- ボルト取付方向(上)
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 14.2~31.7
サイズ :
15,25
- フランジ
- ロングブロック(LMガイド)
- ボルト取付方向(上下)
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 17.2~36.8
サイズ :
15,20,25
- ロングブロック(LMガイド)
- ボルト取付方向(上)
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 17.2~36.8
サイズ :
15,20,25
- ロングブロック(LMガイド)
- ボルト取付方向(上)
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 14.2~36.8
サイズ :
25
特長
機械設計時の自由度に貢献
軽量化を実現した中空構造のレールにより、機械装置設計の自由度を向上させることが可能です。
垂直使用や壁掛使用などにおいても機械の高速化と高タクト化に貢献します。
標準LMレールより40%軽量化
LMレールが中空構造であるため、標準LMレールより大幅に軽量です。
標準LMレールと軽量LMレールの断面比較
標準LMレールと軽量LMレール質量比較
単位: kg/m
呼び形番 | LMレール種類 | LMレール質量 | 質量比 |
SHS15-N | 中空 | 0.75 | 40%軽量 |
---|---|---|---|
SHS15 | 標準 | 1.3 | |
SHS20-N | 中空 | 1.32 | 40%軽量 |
SHS20 | 標準 | 2.3 | |
SHS25-N | 中空 | 1.90 | 40%軽量 |
SHS25 | 標準 | 3.2 |
レール移動の使用に最適
軽量LMレールを活かし、LMブロック固定・LMレール移動の機構や装置の上部軸に使用することで、機械の高速化・高タクト化に貢献します。
構造とラインナップ
サイズは15~25の3サイズ。
ブロック種類はC/LC、V/LV、R/LRの6種類※をラインナップ。 ※R/LRの#20はございません。
ブロックタイプ | SHS15-N | SHS20-N | SHS25-N | |
標準タイプ | C | ○ | ○ | ○ |
---|---|---|---|---|
V | ○ | ○ | ○ | |
R | ○ | - | ○ | |
ロングタイプ | LC | ○ | ○ | ○ |
LV | ○ | ○ | ○ | |
LR | ○ | - | ○ |
形番ごとの詳細情報
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
LMレール標準長さと最大長さ