1. トップ
  2. 製品情報
  3. ボールねじ
  4. 軸端末未加工品精密ボールねじ

軸端末未加工品精密ボールねじ

軸端末未加工品は、精密ボールねじのねじ軸を規格化し、定尺長さにして量産しているシリーズです。ねじ軸端末は追加工を容易に行うことができます。
またナット形式はシングルナットBNF形、オフセット予圧ナットBIF形、ミニチュアボールねじMDK形およびMBF形とありますので、使用目的に応じてお選びください。

種類

特長タグをハイライトする

  • コンパクト
  • ミニチュア
  • ねじ軸端末追加工
  • 予圧
  • 無予圧
  • オフセット予圧
  • リターンパイプ式
  • デフレクタ式
  • 精密(位置決め)
BIF形
  • 精密(位置決め)
  • ねじ軸端末追加工
  • 予圧
  • オフセット予圧
  • リターンパイプ式

ねじ軸径ø : 16,18,20,25,28,32,36,40,50

BNF形
  • 精密(位置決め)
  • ねじ軸端末追加工
  • 無予圧
  • リターンパイプ式

ねじ軸径ø : 16,18,20,25,28,32,36,40,50

ミニチュア MDK形
  • 精密(位置決め)
  • ねじ軸端末追加工
  • 無予圧
  • コンパクト
  • ミニチュア
  • デフレクタ式

ねじ軸径ø : 04,06,08,10,12,14

ミニチュア MBF形
  • 精密(位置決め)
  • ねじ軸端末追加工
  • 無予圧
  • コンパクト
  • ミニチュア

ねじ軸径ø : 04,06,08,10,12,14

特長

構造と特長

軸端末未加工品は、精密ボールねじのねじ軸を規格化し、定尺長さにして量産しているシリーズです。ねじ軸端末は追加工を容易に行うことができます。
またナット形式はシングルナットBNF形、オフセット予圧ナットBIF形、ミニチュアボールねじMDK形およびMBF形とありますので、使用目的に応じてお選びください。

防塵

ナットには、下記の形番にラビリンスシールが取付けてあります。

  • BNF/BIF全形番
  • MDK0802/1002/1202/1402/1404/1405形

ボールねじにごみや異物の流入が考えられる場合は必ず防塵装置(ジャバラ等)を用いてねじ軸を完全にカバーする必要があります。

潤滑

ナットには、納入時リチウム石けん基グリースが封入されています。
(MDK形、MBF形は防錆油のみ塗布してあります。)

ねじ軸端末の追加工

ねじ軸は、有効ねじ部だけ高周波焼入れ(BNF/BIF全形番/MDK1405形)、あるいは浸炭焼入れ(MBF全形番/MDK0401~1404形)で表面硬化させてありますので、ねじ軸端末の追加工を旋削、フライス加工で容易に行うことができます。
また、ねじ軸の両端にはセンタ穴が設けてありますので円筒研削も可能です。

有効ねじ部の表面硬さ :58~64 HRC
ねじ軸端部硬さ
BNF/BIF全形番/MDK1405形 :22~27 HRC
MBF全形番/MDK0401~1404形 :35 HRC以下

なお、THKではボールねじの見積りや製作を迅速に行えるようにねじ軸の軸端形状を標準化しています。
軸端形状については、標準サポートユニットをそのまま使用できるH、K、J形がありますのでボールねじ周辺機器 サポートユニットをご参照ください。

ナット形式と軸方向すきま

ねじ軸外径(mm)

ø 4~14

ナット形式

MDK形

MBF形

精度等級

C3、C5

C7

C3、C5

C7

軸方向すきま(mm)

0.005以下(GT)

0.02以下(G2)

0.005以下(GT)

0.02以下(G2)

注) 軸方向すきまの( )内は軸方向すきま記号を示します。

ねじ軸外径(mm)

ø 16~50

ナット形式

BIF形

BNF形

精度等級

C5

C7

C5

C7

軸方向すきま(mm)

0以下(G0)

0以下(G0)

0.01以下(G1)

0 .02以下(G2)

注) 軸方向すきまの( )内は軸方向すきま記号を示します。