1. トップ
  2. 製品情報
  3. ボールねじ
  4. 軸端末未加工品転造ボールねじ

軸端末未加工品転造ボールねじ

ガイドプレート方式の採用により、ナット外径が丸型でコンパクトに設計されています。ねじ軸は高精度な転造成形を施しており、スムーズな動作が得られます。

種類

特長タグをハイライトする

  • ミニチュア
  • ねじ軸端末追加工
  • 無予圧
  • 転造(搬送)
ミニチュア MTF形
  • 転造(搬送)
  • ねじ軸端末追加工
  • 無予圧
  • ミニチュア

ねじ軸径ø : 06,08,10,12

特長

構造と特長

ガイドプレート方式の採用により、ナット外径が丸型でコンパクトに設計されています。ねじ軸は高精度な転造成形を施しており、スムーズな動作が得られます。

リード精度はC7級を実現

高精度な転造成形により、移動量誤差は並級(±0.1/300mm)・C7級(±0.05/300mm)を実現しています。また軸方向すきまは0.05mm以下と小さく、幅広い用途に使用できます。

短納期、低価格

ナットと定尺のねじ軸を組合せた状態で在庫していますので、低価格、短納期です。

軸端末加工が容易

ねじ軸端部の追加工を容易にするため、焼入れされていない部分を設けています。ナットのストローク範囲は、寸法表中の焼入れ範囲内でご使用ください。