オリジナルグリース AFGグリース

AFGグリースは、高級合成油を基油とし、ウレア系増ちょう剤の使用により、低発熱特性に優れ、低温から高温まで広範囲の温度に対応できるボールねじ用高級グリースです。

  • ボールねじ発熱対策用
  • 微振動
  • 耐水性
  • 低摺動
  • ウレア系

特長

特性

  • 低発熱
    粘性抵抗が低いため、高速使用時においても発熱を抑えられます。
  • 低トルク性
    基油動粘度が低いため、ボールねじに最適です。
  • 耐水性
    水分の流入による軟化や極圧性の低下など、水に対する影響を受けにくいグリースです。

代表性状

項 目

代表性状値

試験方法

増ちょう剤

ウレア系

基油

高級合成油

基油動粘度:mm2/s(40℃)

25

JIS K 2220 23

混和ちょう度(25℃,60W)

285

JIS K 2220 7

混和安定度(10万W)

329

JIS K 2220 15

滴点:℃

261

JIS K 2220 8

蒸発量:mass%(99℃,22h)

0.2

JIS K 2220 10

離油度:mass%(100℃,24h)

0.5

JIS K 2220 11

銅板腐食(B法,100℃,24h)

合格

JIS K 2220 9

低温トルク:mN・m(-20℃)

起動

170

JIS K 2220 18

回転

70

4球試験(融着荷重):N

3089

ASTM D2596

使用温度範囲:℃

-45~160

外観色

褐色

低発熱特性のテストデータ

〈試験条件〉

項 目 内 容
試験品

SBN3210-7RRG0+1094LC5
(予圧のみ)

回転数 400~3000min-1
グリース封入量 12cm3(初期封入のみ)
温度測定箇所 ナット外径部

ボールねじトルクデータ

〈試験条件〉

項 目 内 容
試験品

SBN3210-7RRG0+1094LC5
(予圧のみ)

回転数 2~1200min-1
潤滑剤封入量 13cm3(初期封入のみ)