オリジナルグリース AFFグリース

AFFグリースは、高級合成油を基油とし、リチウム系増ちょう剤および特殊添加剤の使用により、従来の真空グリースや低発塵グリースにはなかった安定した転がり抵抗値、低発塵性、耐フレッチング性に優れたグリースです。

  • 機械安定性
  • 微振動
  • 低発塵
  • クリーン環境用
  • リチウム系

特長

特性

  • 安定した転がり抵抗値
    粘性抵抗値が低いため、転がり抵抗の変動も少なく低速時の追従性に優れています。
  • 低発塵
    低発塵性に優れ、同時に微少ストロークでの使用に最適です。
  • 耐フレッチング性
    他の低発塵グリースに比べ、微振動による耐摩耗性に優れているため、給脂期間の延長が可能です。

代表性状

項 目

代表性状値

試験方法

増ちょう剤

リチウム系

基油

高級合成油

基油動粘度:mm2/s(40℃)

100

JIS K 2220 23

混和ちょう度(25℃,60W)

315

JIS K 2220 7

混和安定度(10万W)

345

JIS K 2220 15

滴点:℃

220

JIS K 2220 8

蒸発量:mass%(99℃,22h)

0.7

JIS K 2220 10

離油度:mass%(100℃,24h)

2.6

JIS K 2220 11

銅板腐食(B法,100℃,24h)

合格

JIS K 2220 9

低温トルク:mN・m(-20℃)

起動

220

JIS K 2220 18

回転

60

4球試験(融着荷重):N

1236

ASTM D2596

使用温度範囲:℃

-40~120

外観色

茶褐色

低発塵特性のテストデータ

●AFFグリーステストデータ(発塵量の比較)

〈試験条件〉

項 目 内 容
試験品 SSR20XW1+280L
グリース封入量 1.2cm3(初期封入のみ)
空気供給量 0.3ℓ/min
送り速度 500mm/s
ストローク 200mm

 

thk_original_grease_aff_grease_ja_img_f02.jpg.PNG

低速時の転がり抵抗特性

〈試験条件〉

項 目 内 容
試験品 HSR35RC0+440LP
グリース封入量 4cm3(初期封入のみ)
送り速度 1mm/s
ストローク 3mm