オリジナルグリース AFE-CAグリース

AFE-CAグリースは、高級合成油を基油とし、ウレア系増ちょう剤の使用により、低発塵特性に非常に優れたクリーン環境用のグリースです。

  • 機械安定性
  • 低発塵
  • クリーン環境用
  • ウレア系

特長

特性

  • 低発塵
    THK低発塵グリースの中で、最も低発塵なグリースです。金属元素が含有されていないため、半導体分野での使用に最適です。

代表性状

項 目

代表性状値

試験方法

増ちょう剤

ウレア系

基油

高級合成油

基油動粘度:mm2/s(40℃)

99

JIS K 2220 23

混和ちょう度(25℃,60W)

280

JIS K 2220 7

混和安定度(10万W)

310

JIS K 2220 15

滴点:℃

260

JIS K 2220 8

蒸発量:mass%(99℃,22h)

0.1

JIS K 2220 10

離油度:mass%(100℃,24h)

0.1

JIS K 2220 11

銅板腐食(B法,100℃,24h)

合格

JIS K 2220 9

低温トルク:mN・m(-20℃)

起動

130

JIS K 2220 18

回転

76

4球試験(融着荷重):N

1236

ASTM D2596

使用温度範囲:℃

-40~180

外観色

淡黄褐色

低発塵特性のテストデータ

●AFE-CAグリーステストデータ(発塵量の比較)

〈試験条件〉

項 目 内 容
試験品 SSR20XW1+280L
グリース封入量 1.2cm3(初期封入のみ)
空気供給量 0.3ℓ/min
送り速度 500mm/s
ストローク 200mm

 

thk_original_grease_afe-ca_grease_ja_img_f02.jpg