潤滑用器具 グリースガンユニット MG70
グリースガンユニットMG70は、グリース70g、80gのジャバラカートリッジ専用のグリースガンです。手を汚すことなく製品内部への給脂が可能です。
グリースガンにはスリット窓を設けてあるため、グリース残量の確認が可能です。
特長
給脂方法と適応形番表
給脂方法
- 給脂する製品によってグリースガン本体にH形または専用ノズルU形を取り付け、さらに専用ノズルU形の先端に添付されているアタッチメント(N形、P形、L形)を取り付けます。
- グリースガン先端をグリースニップルに押し当て、横からはみ出さないように塗布してください。
適応形番表
形式 |
寸法図 |
適応製品形番 |
|
---|---|---|---|
N 形 |
|
LMガイド |
SSR15形、SHS15形、SR15形、HSR12、15形、CSR15形、HRW17形、GSR15形、SRS15G形、RSR15M1形、HCR12、15形 |
カムフォロア |
CF形、CFN-A形、CF-SFU形 |
||
ロッドエンド |
PHS5~22形、POS8~22形 |
||
P 形 |
|
LMガイド |
HSR8、10形、HRW12、14形、RSR12M1形 |
カムフォロア |
CF-AB形、CFH-AB形、NUCF-AB形 |
||
L 形 |
|
LMガイド |
HSR8、10形、HRW12、14形、RSR12M1形 |
H 形 |
|
LMガイド |
グリースニップル 各M6F形、各PT1/8形使用形番 |
ボールねじ |
|||
ロッドエンド |
PHS25、30形、POS25、30形 |
||
専用ノズル |
|
- |
- |
注) P形、L形は、上記形番以外にも給脂がしにくい箇所に給脂することができます(転動面に滴下)
呼び形番の構成例
グリースガン本体のほか、専用ノズルU形と専用アタッチメント(N形、P形、L形)およびH形が添付されています。
※カートリッジ400g用グリースガンについては、THKにお問い合わせください。