潤滑用付属部品 専用配管継手

グリースの集中給脂や、油潤滑を行う場合に必要な専用配管継手を各種ご用意しています。

特長

専用配管継手

グリースの集中給脂や、油潤滑を行う場合に必要な専用配管継手を各種ご用意しています。

LF-A形
LF-B形
LF-E形

単位:mm

形式

A
ネジ部
(めねじ)

B
ネジ部
(おねじ)

L

L1

F

C

D

LF-A形

Rc1/8

(PT1/8)

M6×0.75

20

12

2

12

12

LF-B形

M8×1

M6×0.75

18.5

10

2.5

9.5

18

LF-E形

Rc1/8

(PT1/8)

M6×1

20

12

2

12

12

LF-C形
LF-D形

単位:mm

形式

ネジ部

L

L1

C

D

LF-C形

Rc1/8

(PT1/8)

20

12

12

12

LF-D形

M8×1

18

10

10

18


SF-A形
SF-B形
SF-E形

単位:mm

形式

A
ネジ部
(めねじ)

B
ネジ部
(おねじ)

t

C

D

SF-A形

Rc1/8

(PT1/8)

M6×0.75

2

12

13.8

SF-B形

M8×1

M6×0.75

2

10

11.5

SF-E形

Rc1/8

(PT1/8)

M6×1

2

12

13.8

SF-C形
SF-D形

単位:mm

形式

ネジ部

C

D

SF-C形

Rc1/8

(PT1/8)

12

13.8

SF-D形

M8×1

10

11.5


LD形

単位:mm

形式

ネジ部

LD形

M6×0.75

注) 取付けられている専用配管継手は締め込んだり、緩ませたりしないでください。機能を損なう可能性があります。